Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

147403
M22Y-PVT

Eaton Moeller® series M22 HALT/STOP-knop, RMQ-Titan, Paddenstoelvorm, 38 mm, Niet-verlicht, Draaiontgrendelfunctie, geel, geel, RAL 9005

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 noodstop-/nooduit-drukknop
Catalogusnummer
147403
EAN
4015081439010
Productlengte/-diepte
38 mm
Hoogte van product
70 mm
Breedte van product
38 mm
Gewicht van product
0.045 kg
Certificering
CSA Class No.: 3211-03
UL
IEC/EN 60947-5
CE
CSA File No.: 012528
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
UL File No.: E29184
CSA
IEC/EN 60947
DNV
Modelcode
M22Y-PVT

Actor

Bedieningskracht
50 N
Kleur bedieningselement
Geel
Actuatordiameter
38 mm
Uitvoering actuator
Draaien voor ontgrendeling
Schakelfunctie vergrendelend
Kleur
Geel
Model
Paddenstoelvorm
Klassiek
Verlichting
Brandt niet
Ontgrendelmethode
Draaiontgrendeling

Contacten

Kracht voor positieve opening - min
0 N

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, contstant, volgens IEC 60068-2-78

Communicatie

Aansluiting op SmartWire-DT
Ja
Met SWD-RMQ-aansluitingen

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Niet van toepassing.
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
Op aanvraag
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
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Features & functions

Voetkleur
Geel
Kleur frontring
Overig
Materiaal frontring
Overig
Model
Paddenstoelvorm
Klassiek
RAL-nummer
1004

Algemene informatie

Beschermingsgraad
IP67/IP69K
NEMA 4X, 13
Levensduur, mechanische
100.000 schakelingen
Inbouwpositie
Willekeurig
Openingsdiameter
22.5 mm
Bedrijfsfrequentie
600 schakelingen/h
Productcategorie
RMQ-Titan
Type
  • Noodstop-drukknop
  • STOP drukknop

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.