Document downloaden () van 20

147595
Model Code: CWIZ-02/13

Eaton Moeller series xComfort - Draadloze wandschakelaars. Wip, 2-polig, I/0, Zilver

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series xComfort bedieningswip
Catalogusnummer
147595
EAN
4015081440559
Productlengte/-diepte
55 mm
Hoogte van product
7 mm
Breedte van product
55 mm
Gewicht van product
7.31 g
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
CWIZ-02/13

Productspecificaties

Gebruikt met
55 mm (universele) pulsdrukker
Kenmerken
Halogeenvrij
Oppervlakteafwerking
Mat
Overspanningsbeveiliging
Gelakt
Materiaalkwaliteit
Thermoplast
Kleur
Zilver
Materiaal
Kunststof
Bevestigingstype
Inklemmen (snap)
Beschermingsgraad
IK00
IP20
Model
Tweedelige wip
Opdruk/indicatie
Symbolen "1" en "0"
Producttype bussysteem
Wip
Gebruik
Schakelaar/drukknop
Aantal elementen (tuimelschakelaar)
2
RAL-nummer (Akin)
7001

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.