Eaton Moeller series xComfort - Draadloze wandschakelaars. Bedieningswip, 4-voudig, I/0, antraciet
Productnaam |
Eaton Moeller series xComfort schakelwip
|
Catalogusnummer |
147600
|
EAN |
4015081440603
|
Productlengte/-diepte |
55 mm
|
Hoogte van product |
7 mm
|
Breedte van product |
55 mm
|
Gewicht van product |
6.83 g
|
Voldoet aan: |
RoHS conform
|
Modelcode |
CWIZ-04/14
|
Gebruikt met |
55mm (universele) pulsdrukker
|
Kenmerken |
Halogeenvrij
|
Oppervlakteafwerking |
Mat
|
Overspanningsbeveiliging |
Onbehandeld
|
Materiaalkwaliteit |
Thermoplast
|
Kleur |
Antraciet
|
Materiaal |
Kunststof
|
Bevestigingstype |
Inklemmen (snap)
|
Beschermingsgraad |
IP20
IK00 |
Model |
Overig
|
Opdruk/indicatie |
Symbolen "1" en "0"
|
Producttype bussysteem |
Wip
|
Gebruik |
Schakelaar/drukknop
|
Aantal elementen (tuimelschakelaar) |
4
|
RAL-nummer (Akin) |
7016
|