Document downloaden () van 20

147622
Model Code: CWIZ-04/22

Eaton Moeller series xComfort - Draadloze wandschakelaars. Bedieningswip, 4-voudig, crème, omhoog/omlaag opdruk

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series xComfort schakelwip
Catalogusnummer
147622
EAN
4015081440825
Productlengte/-diepte
55 mm
Hoogte van product
7 mm
Breedte van product
55 mm
Gewicht van product
6.9 g
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
CWIZ-04/22

Productspecificaties

Gebruikt met
55mm (universele) pulsdrukker
Kenmerken
Halogeenvrij
Oppervlakteafwerking
Mat
Overspanningsbeveiliging
Onbehandeld
Materiaalkwaliteit
Thermoplast
Kleur
Crème
Crèmewit (elektrowit)
Beige
Materiaal
Kunststof
Bevestigingstype
Inklemmen (snap)
Beschermingsgraad
IP20
IK00
Model
Overig
Opdruk/indicatie
Symbool "Omhoog/omlaag"
Producttype bussysteem
Wip
Gebruik
Jaloezie
Aantal elementen (tuimelschakelaar)
4
RAL-nummer (Akin)
9001

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.