Document downloaden () van 20

150504
Model Code: XAP020410

Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Sokkel, HxBxD=200x425x1000 mm, grijs

General specifications

Productnaam
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalogusnummer
150504
EAN
4015081468447
Productlengte/-diepte
855 mm
Hoogte van product
210 mm
Breedte van product
230 mm
Gewicht van product
10.5 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XAP020410

Productspecificaties

Kleur
Grijs
Lastcapaciteit - max
1500 kg
RAL-nummer
7035
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
1000 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
425 mm
Materiaal
Staal
Model
Sokkel compleet
Impactweerstand
IK10

Productspecificatie exporteren