Document downloaden () van 20

151207
Model Code: XDSF20-80-MC

Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Railsteunset, voor railsteunhouderset, 3/4p, 2000A, 80kA

General specifications

Productnaam
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalogusnummer
151207
EAN
4015081480029
Productlengte/-diepte
350 mm
Hoogte van product
170 mm
Breedte van product
200 mm
Gewicht van product
6 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XDSF20-80-MC

Productspecificaties

Kleur
Groen
Lastcapaciteit - max
0 kg
RAL-nummer
0
Geschikt voor hoogte behuizingsbouw
0 mm
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
0 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
0 mm
Materiaal
Kunststof
Model
Overig

Productspecificatie exporteren