Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Microschakelaar
Productnaam |
Eaton xEnergy Main LV switchgear
|
Catalogusnummer |
152668
|
EAN |
4015081494064
|
Productlengte/-diepte |
40 mm
|
Hoogte van product |
15 mm
|
Breedte van product |
15 mm
|
Gewicht van product |
0.15 kg
|
Voldoet aan: |
RoHS conform
|
Modelcode |
XMW-MS
|
Kleur |
Overig
|
Lastcapaciteit - max |
0 kg
|
RAL-nummer |
0
|
Geschikt voor hoogte behuizingsbouw |
0 mm
|
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw |
0 mm
|
Geschikt voor breedte behuizingsbouw |
0 mm
|
Materiaal |
Overig
|
Model |
Overig
|