Document downloaden () van 20

155265
Model Code: XMW-OC-350-M10-4-450MM

Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. MCC afzonderlijke componenten: 4-polige afgaande hulpstroomcontacten, tot 350 A, H = 450 mm, contactdoos en stekker, 2 units bevestigingssteunen, schroefaccessoires

General specifications

Productnaam
Eaton xEnergy Main Laagspanningschakelsysteem
Catalogusnummer
155265
EAN
4015081519934
Productlengte/-diepte
185 mm
Hoogte van product
325 mm
Breedte van product
85 mm
Gewicht van product
3 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XMW-OC-350-M10-4-450MM

Productspecificaties

Kleur
Grijs
RAL-nummer
0
Materiaal
Overig
Model
Overig

Productspecificatie exporteren