Document downloaden () van 20

155275
Model Code: XMW0306E-V-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Frontplaat, IP31, leeg, H=75mm, speciale kleur

General specifications

Productnaam
Eaton xEnergy Main Laagspanningschakelsysteem
Catalogusnummer
155275
Productlengte/-diepte
50 mm
Hoogte van product
75 mm
Breedte van product
570 mm
Gewicht van product
1 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XMW0306E-V-SOND-RAL*

Productspecificaties

Kleur
Overig
RAL-nummer
0
Geschikt voor hoogte behuizingsbouw
2000 mm
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
0 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
600 mm
Materiaal
Metaal
Model
Overig

Productspecificatie exporteren