Eaton Moeller series xComfort - Communicatie-interfaces en routers. Interface, ethernet communicatie, LAN, voeding via Ethernet
Productnaam |
Eaton Moeller series xComfort communicatie-interface
|
Catalogusnummer |
155448
|
EAN |
4015081521586
|
Productlengte/-diepte |
114 mm
|
Hoogte van product |
34 mm
|
Breedte van product |
100 mm
|
Gewicht van product |
0.28 kg
|
Voldoet aan: |
RoHS conform
|
Modelcode |
CCIA-03/01
|
Toepassing |
Interface
|
Kenmerken |
Radiofrequent bidirectioneel
|
Bedrijfstype bussysteem |
Geen
Radiofrequent |
Uitgerust met: |
LED indicatie
|
Voedingsspanning |
Net
|
Producttype bussysteem |
Interface
|
Voltage-classificatie |
5 V
|
Type spanning |
DC
|
Beschermingsgraad |
IP20
|
Functies |
Webserver
Radio-interface Geschikt voor updates |
Montagemethode |
Opbouw
Opbouw (stucwerk) |
Model |
Interface LAN-systemen
|
Protocol |
TCP/IP
|
Breedte in aantal modulaire tussenruimten |
0
|
Aantal apparaten per kanaal - max |
1
|
Aantal kanalen |
99
|
Opgenomen vermogen |
2.5 W
|