Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

155502
NZM3-XSH-4X-84-NA

Eaton Moeller series NZM - Vermogensautomaat (MCCB). Aan de zijkant gemonteerde handgreep, set, type 4X 84z, maat 3, UL

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series NZM accessoire bedieningselement NA
Catalogusnummer
155502
EAN
4015081522026
Productlengte/-diepte
500 mm
Hoogte van product
70 mm
Breedte van product
480 mm
Gewicht van product
3.5 kg
Voldoet aan:
UL/CSA
RoHS conform
Modelcode
NZM3-XSH-4X-84-NA

Leveringsprogramma

Kenmerken
Afsluitbaar
Voor 1 deur van een schakelkast Amerikaans model (deur plus brede steg naast de deur).
Uitgerust met:
Inclusief hendel, mechanisch systeem, en bowden-kabels
Complete set
Verlengingsas
Hangslot
Frame
NZM3
Speciale voorzieningen
  • Voor montage buiten de deur van het bedieningspaneel
  • Wordt gebruikt voor het bedienen van een schakelaar met een tuimelhendel met behulp van een bowdenkabel en een mechanisch systeem dat aan de voorzijde van de schakelaar moet worden gemonteerd.
  • Voor schakelaar met tuimelhendel
Geschikt voor
Vermogensautomaat
Schakelscheider
Type
Aan de zijkant gemonteerde handgreep
Gebruikt met
NZM3…-NA, NS3…-NA

Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing, aangezien de schakel- en verdeelinrichting als geheel beoordeeld moet worden.
10.2.6 Mechanische impact
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.

Technical data - mechanical

Kleur
Zwart
Deksel-/deurtype
Deurvergrendeling vergrendelbaar in de 0-stand met maximaal 3 hangsloten op de hendel
Degree of protection / NEMA enclosure type
4X. 12
Speciale voorzieningen
  • Voor montage buiten de deur van het bedieningspaneel
  • Wordt gebruikt voor het bedienen van een schakelaar met een tuimelhendel met behulp van een bowdenkabel en een mechanisch systeem dat aan de voorzijde van de schakelaar moet worden gemonteerd.
  • Voor schakelaar met tuimelhendel

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.