Document downloaden () van 20

155544
Model Code: XMW-I-BD410

Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Bowdenkabel, voor NZM 350mm

General specifications

Productnaam
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalogusnummer
155544
EAN
4015081522248
Productlengte/-diepte
350 mm
Hoogte van product
15 mm
Breedte van product
15 mm
Gewicht van product
0.06 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XMW-I-BD410

Productspecificaties

Kleur
Overig
Lastcapaciteit - max
0 kg
RAL-nummer
0
Geschikt voor hoogte behuizingsbouw
0 mm
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
0 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
0 mm
Materiaal
Overig
Model
Overig

Productspecificatie exporteren