Eaton Moeller series xPole - SPBT12 Overspanningsbeveiliging. Bliksemstroom- en overspanningsafleiders set, TN-S/TT set, 1+NPE
Productnaam |
Eaton Moeller series xPole - SPBT12 Overspanningsbeveiliging
|
Catalogusnummer |
158308
|
EAN |
4015081548866
|
Productlengte/-diepte |
90 mm
|
Hoogte van product |
69 mm
|
Breedte van product |
52.5 mm
|
Gewicht van product |
0.383 kg
|
Voldoet aan: |
RoHS conform
|
Modelcode |
SPBT12-280-1+NPE
|
Toepassing |
|
Aantal polen |
Tweepolig
|
Type |
Overspanningsafleider
|
Spanningsbeveiligingsniveau |
0 KV
|
Spanningsbeveiligingsniveau (DC+ - DC-) |
0 KV
|
Spanningsbeveiligingsniveau (DC+/DC- - PE) |
0 KV
|
Spanningsbeveiligingsniveau (L-N) |
1.5 KV
|
Spanningsbeveiligingsniveau (L-PE) |
1.5 KV
|
Spanningsbeveiligingsniveau (N-PE) |
100 KV
|
Nominale spanning bij AC |
280 V
|
Nominale spanning bij DC |
0 V
|
Continue spanning bij AC - max |
280 V
|
Continue spanning bij DC - max |
0 V
|
PV-spanning - max |
0 V
|
Impulstroom verlichting (10/350 µs) |
12.5 kA
|
Blusvermogen volgstroom |
0 kA
|
Signaalgeving op het apparaat |
Optisch
|
Specifieke energie (W/R) |
625 kJ/Ohm
|
Frame |
3 TE (Rastermaat)
|
Montagemethode |
DIN-rail 35 mm
|
Aderdoorsnede (flexibel, fijn meeraderig) - max |
35 mm²
|
Aderdoorsnede (vast, vast meeraderig) - max |
25 mm²
|
Beschermingsgraad |
IP20
|
Kenmerken |
Spanningsschakelend met vonkbrugtechnologie
|
Uitvoering systeemconfiguratie |
Overig
TN TT TN-S IT |
Testklasse |
Type 1 + 2
|