Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

158334
Model Code: SPBT12-280-1+NPE-AX

Eaton Moeller series xPole - SPBT12 Overspanningsbeveiliging. Bliksemstroom- en overspanningsafleiders set, TN-S/TT set, 1+NPE, AX

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series xPole - SPBT12 Overspanningsbeveiliging
Catalogusnummer
158334
EAN
4015081549221
Productlengte/-diepte
90 mm
Hoogte van product
69 mm
Breedte van product
61.5 mm
Gewicht van product
0.424 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
SPBT12-280-1+NPE-AX

Additional information

Kenmerken
Spanningsschakelend met vonkbrugtechnologie
Uitvoering systeemconfiguratie
TN
Overig
TT
TN-S
IT
Testklasse
Type 1 + 2

Delivery program

Toepassing
  • Open gebieden
  • Woongebouwen
  • Nutsgebouwen
Aantal polen
Tweepolig
Type
Overspanningsafleider

Technical data - electrical

Continue spanning bij AC - max
280 V
Impulstroom verlichting (10/350 µs)
12.5 kA
Nominale spanning bij AC
280 V
Signaalgeving op het apparaat
Optisch
Specifieke energie (W/R)
2500 kJ/Ohm
Spanningsbeveiligingsniveau (L-N)
1.5 KV
Spanningsbeveiligingsniveau (L-PE)
1.5 KV
Spanningsbeveiligingsniveau (N-PE)
1.5 KV

Technical data - mechanical

Aderdoorsnede (flexibel, fijn meeraderig) - max
35 mm²
Aderdoorsnede (vast, vast meeraderig) - max
25 mm²
Beschermingsgraad
IP20
Frame
Overig
Montagemethode
Omegarail 35mm

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.