Eaton Moeller series xPole - SPBT12 Overspanningsbeveiliging. Bliksemstroom- en overspanningsafleiders set, TN-S/TT set, 3+1p, AX
| Productnaam |
Eaton Moeller series xPole - SPBT12 Overspanningsbeveiliging
|
| Catalogusnummer |
158335
|
| EAN |
4015081549238
|
| Productlengte/-diepte |
90 mm
|
| Hoogte van product |
69 mm
|
| Breedte van product |
96.5 mm
|
| Gewicht van product |
0.708 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
SPBT12-280-3+NPE-AX
|
| Toepassing |
|
| Aantal polen |
Vierpolig
|
| Type |
Overspanningsafleider
|
| Spanningsbeveiligingsniveau (L-N) |
1.5 KV
|
| Spanningsbeveiligingsniveau (L-PE) |
1.5 KV
|
| Spanningsbeveiligingsniveau (N-PE) |
1.5 KV
|
| Nominale spanning bij AC |
280 V
|
| Continue spanning bij AC - max |
280 V
|
| Impulstroom verlichting (10/350 µs) |
12.5 kA
|
| Signaalgeving op het apparaat |
Optisch
|
| Specifieke energie (W/R) |
2500 kJ/Ohm
|
| Frame |
Overig
|
| Montagemethode |
Omegarail 35mm
|
| Aderdoorsnede (flexibel, fijn meeraderig) - max |
35 mm²
|
| Aderdoorsnede (vast, vast meeraderig) - max |
25 mm²
|
| Beschermingsgraad |
IP20
|
| Kenmerken |
Spanningsschakelend met vonkbrugtechnologie
|
| Uitvoering systeemconfiguratie |
IT
Overig TN-S TN TT |
| Testklasse |
Type 1 + 2
|