Document downloaden () van 20

15KB25
Model Code: 15KV 25A EXPULSION LINK

middenspanningsuitzetzekering, 25 A, AC 15 kV, 533 mm, ANSI, K snel, type B afschakeling

General specifications

Productnaam
Middenspanning expulsionzekeringen
Catalogusnummer
15KB25
EAN
5027590435239
UPC
051712291705
Productlengte/-diepte
225 mm
Hoogte van product
76 mm
Breedte van product
106 mm
Gewicht van product
36.84 g
Certificering
ANSI
Modelcode
15KV 25A EXPULSION LINK

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
25 A
Voltage-classificatie
15 kV
Type spanning
AC
Stroomeigenschap
Type K - Voldoet aan de ANSI C 37-42 voorwaarden voor de snel werkende K karakteristieken
Nominale frequentie - min
50 Hz

Productspecificatie

Constructiegrootte
533 mm
Standaard
ANSI
Uitvoering contactklem
Vaste knopkop
Kleur
Geel

Productspecificatie exporteren