Uitzetzekeringkoppeling, Middenspanning, 4 A, AC 15 kV, 533 mm, ANSI, K snel, Afsluiting stijl B
| Productnaam |
Middenspanning expulsionzekeringen
|
| Catalogusnummer |
15KB4
|
| EAN |
5027590435260
|
| Productlengte/-diepte |
225 mm
|
| Hoogte van product |
76 mm
|
| Breedte van product |
106 mm
|
| Gewicht van product |
18.96 g
|
| Voldoet aan: |
ANSI C37.42
|
| Ampèrewaarde |
4 A
|
| Stroomeigenschap |
Type K - Voldoet aan de ANSI C 37-42 voorwaarden voor de snel werkende K karakteristieken
|
| Nominale frequentie - max |
60 Hz
|
| Nominale frequentie - min |
50 Hz
|
| Voltage-classificatie |
15 kV
|
| Toepassing |
Primaire zijde transformatorbeveiliging, voedingsbeveiliging, condensatorbankbeveiliging
|
| Standaard |
ANSI
|
| Uitvoering contactklem |
Vaste knopkop
|