Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

15KB40
15KV 40A EXPULSION LINK

Uitzetzekeringkoppeling, Middenspanning, 40 A, AC 15 kV, 533 mm, ANSI, K snel, Afsluiting stijl B

Algemene specificaties

Productnaam
Middenspanning expulsionzekeringen
Catalogusnummer
15KB40
EAN
5027590435277
Productlengte/-diepte
533 mm
Hoogte van product
19 mm
Breedte van product
19 mm
Gewicht van product
39.64 g
Voldoet aan:
ANSI C37.42
Modelcode
15KV 40A EXPULSION LINK

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
40A
Stroomeigenschap
Type K - Voldoet aan de ANSI C 37-42 voorwaarden voor de snel werkende K karakteristieken
Nominale frequentie - max
60 Hz
Nominale frequentie - min
50 Hz
Voltage-classificatie
15 kV

Productspecificaties

Toepassing
Primaire zijde transformatorbeveiliging, voedingsbeveiliging, condensatorbankbeveiliging
Standaard
ANSI
Uitvoering contactklem
Vaste knopkop

Productspecificatie exporteren