Uitzetzekeringkoppeling, Middenspanning, 50 A, AC 15 kV, 533 mm, ANSI, K snel, Afsluiting stijl B
| Productnaam |
Middenspanning expulsionzekeringen
|
| Catalogusnummer |
15KB50
|
| EAN |
5027590435291
|
| Productlengte/-diepte |
533 mm
|
| Hoogte van product |
19 mm
|
| Breedte van product |
19 mm
|
| Gewicht van product |
39.64 g
|
| Voldoet aan: |
ANSI C37.42
|
| Modelcode |
15KV 50A EXPULSION LINK
|
| Ampèrewaarde |
50 A
|
| Stroomeigenschap |
Type K - Voldoet aan de ANSI C 37-42 voorwaarden voor de snel werkende K karakteristieken
|
| Nominale frequentie - max |
60 Hz
|
| Nominale frequentie - min |
50 Hz
|
| Voltage-classificatie |
15 kV
|
| Toepassing |
Primaire zijde transformatorbeveiliging, voedingsbeveiliging, condensatorbankbeveiliging
|
| Standaard |
ANSI
|
| Uitvoering contactklem |
Vaste knopkop
|