Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

15KB75

Uitzetzekeringkoppeling, Middenspanning, 75 A, AC 15 kV, 533 mm, ANSI, K snel, Afsluiting stijl B

Algemene specificaties

Productnaam
Middenspanning expulsionzekeringen
Catalogusnummer
15KB75
EAN
5027590435345
Productlengte/-diepte
225 mm
Hoogte van product
76 mm
Breedte van product
106 mm
Gewicht van product
91.1 g
Voldoet aan:
ANSI C37.42

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
75 A
Stroomeigenschap
Type K - Voldoet aan de ANSI C 37-42 voorwaarden voor de snel werkende K karakteristieken
Nominale frequentie - max
60 Hz
Nominale frequentie - min
50 Hz
Voltage-classificatie
15 kV

Productspecificaties

Toepassing
Primaire zijde transformatorbeveiliging, voedingsbeveiliging, condensatorbankbeveiliging
Standaard
ANSI
Uitvoering contactklem
Vaste knopkop

Productspecificatie exporteren