middenspanningsuitzetzekering, 20 A, AC 15 kV, 533 mm, ANSI, K snel, type BR afschakeling
Productnaam |
Middenspanning expulsionzekeringen
|
Catalogusnummer |
15KBR20
|
EAN |
5027590435437
|
UPC |
051712519342
|
Productlengte/-diepte |
225 mm
|
Hoogte van product |
76 mm
|
Breedte van product |
106 mm
|
Gewicht van product |
36.6 g
|
Voldoet aan: |
ANSI C37.42
|
Modelcode |
15KV 20A REMOVABLE B/HEAD EXPULSION LINK
|
Ampèrewaarde |
20A
|
Voltage-classificatie |
15 kV
|
Stroomeigenschap |
Type K - Voldoet aan de ANSI C 37-42 voorwaarden voor de snel werkende K karakteristieken
|
Nominale frequentie - min |
50 Hz
|
Nominale frequentie - max |
60 Hz
|
Toepassing |
Primaire zijde transformatorbeveiliging, voedingsbeveiliging, condensatorbankbeveiliging
|
Standaard |
ANSI
|
Uitvoering contactklem |
Verwijderbare knopkop
|