Document downloaden () van 20

15TB12

Uitzetzekeringkoppeling, Middenspanning, 12 A, AC 15 kV, 533 mm, ANSI, T traag, type B afschakeling

General specifications

Productnaam
Middenspanning expulsionzekeringen
Catalogusnummer
15TB12
EAN
5027590435888
Productlengte/-diepte
225 mm
Hoogte van product
76 mm
Breedte van product
106 mm
Gewicht van product
18.96 g
Certificering
ANSI/IEEE Std C37.42

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
12 A
Voltage-classificatie
15 kV
Type spanning
AC
Stroomeigenschap
Type T - Voldoet aan de ANSI C 37-42 voorwaarden voor de traag werkende T karakteristieken
Nominale frequentie - min
50 Hz

Productspecificatie

Constructiegrootte
533 mm
Standaard
ANSI
Uitvoering contactklem
Vaste knopkop
Kleur
Groen

Productspecificatie exporteren