middenspanningsuitzetzekering, 20 A, AC 15 kV, 533 mm, ANSI, T traag, type B afschakeling
Productnaam |
Middenspanning expulsionzekeringen
|
Catalogusnummer |
15TB20
|
EAN |
5027590435925
|
Productlengte/-diepte |
225 mm
|
Hoogte van product |
76 mm
|
Breedte van product |
106 mm
|
Gewicht van product |
36.4 g
|
Voldoet aan: |
ANSI C37.42
|
Ampèrewaarde |
20A
|
Voltage-classificatie |
15 kV
|
Type spanning |
AC
|
Stroomeigenschap |
Type T - Voldoet aan de ANSI C 37-42 voorwaarden voor de traag werkende T karakteristieken
|
Nominale frequentie - min |
50 Hz
|
Constructiegrootte |
533 mm
|
Standaard |
ANSI
|
Uitvoering contactklem |
Vaste knopkop
|
Kleur |
Groen
|