Document downloaden () van 20

15TB5

middenspanningsuitzetzekering, 5 A, AC 15 kV, 533 mm, ANSI, T traag, type B afschakeling

General specifications

Productnaam
Middenspanning expulsionzekeringen
Catalogusnummer
15TB5
EAN
5027590435970
Productlengte/-diepte
225 mm
Hoogte van product
76 mm
Breedte van product
106 mm
Gewicht van product
21.92 g
Voldoet aan:
ANSI C37.42

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
5 A
Voltage-classificatie
15 kV
Type spanning
AC
Stroomeigenschap
Type T - Voldoet aan de ANSI C 37-42 voorwaarden voor de traag werkende T karakteristieken
Nominale frequentie - min
50 Hz

Productspecificatie

Constructiegrootte
533 mm
Standaard
ANSI
Uitvoering contactklem
Vaste knopkop
Kleur
Groen

Productspecificatie exporteren