Document downloaden () van 20

15TD50

middenspanningsuitzetzekering, 50 A, AC 15 kV, 533 mm ANSI, T traag, type D afschakeling

General specifications

Productnaam
Middenspanning expulsionzekeringen
Catalogusnummer
15TD50
EAN
5027590436281
Productlengte/-diepte
533 mm
Hoogte van product
19 mm
Breedte van product
19 mm
Gewicht van product
47.24 g
Certificering
ANSI/IEEE Std C37.42

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
50 A
Voltage-classificatie
15 kV
Type spanning
AC
Stroomeigenschap
Type T - Voldoet aan de ANSI C 37-42 voorwaarden voor de traag werkende T karakteristieken
Nominale frequentie - min
50 Hz

Productspecificatie

Constructiegrootte
533 mm
Standaard
ANSI
Uitvoering contactklem
Dubbele staart
Kleur
Groen

Productspecificatie exporteren