Document downloaden () van 20
We make what matters work*

160AFEE

Zekeringelement, hoge snelheid, 160 A, AC 690 V, BS88, 20 x 36 x 102 mm, aR, BS, lage doorlating

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard hoge snelheid zekering
Catalogusnummer
160AFEE
EAN
5027590436892
Productlengte/-diepte
102 mm
Hoogte van product
20 mm
Breedte van product
32 mm
Gewicht van product
99.6 g
Voldoet aan:
CE

Productspecificaties

Ampèrewaarde
160 A
Uitschakelvermogen
200 kA
Geïsoleerde metalen
Nee
Gebruikscategorie
aR (deelbereik halfgeleiderbeveiliging)
Type spanning
AC
Nominaal schakelvermogen
200 kA
Nom. (meet)spanning AC
690 V
Hartafstand aansluitingen
80 mm
Montage-afmeting
M8
Stroomtype
AC
Vermogensverlies
46 W
Vorm van zekering
Aansluitvlag voor boutverbinding (slobgat)
Kleur
Geen
Constructiegrootte
Overig
Voltage-classificatie
690 V
Type
Zekering
Toepassing
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
Type zekering
AFEE
Zekeringsysteem (conform IEC 60269)
Overig

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.