Document downloaden () van 20

160CMT

Zekeringelement, hoge snelheid, 160 A, AC 690 V, BS88, 41 x 113 mm, aR, BS

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard hoge snelheid zekering
Catalogusnummer
160CMT
EAN
5027590035279
Productlengte/-diepte
20 mm
Hoogte van product
31.5 mm
Breedte van product
139 mm
Gewicht van product
278 g
Voldoet aan:
CE
Certificering
BS88
IEC 60269
UL Recognized

Productspecificaties

Ampèrewaarde
160 A
Uitschakelvermogen
200 kA
Geïsoleerde metalen
Nee
Gebruikscategorie
aR (deelbereik halfgeleiderbeveiliging)
Type spanning
AC
Nominaal schakelvermogen
200 kA
Nom. (meet)spanning AC
690 V
Montage-afmeting
M10
Stroomtype
AC
Klasse
Klasse aR
Vermogensverlies
26 W
Vorm van zekering
Aansluitvlag voor boutverbinding (slobgat)
Kleur
Geen
Constructiegrootte
Overig
Voltage-classificatie
690 V
Type
Zekering
Toepassing
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
Type zekering
CMT
Zekeringsysteem (conform IEC 60269)
Overig

Productspecificatie exporteren