Document downloaden () van 20
We make what matters work*

161970
PIFT3L335BC605CCAE

Eaton verdeler accessoire, zekeringlastscheider, 3p, NH3, AC22, 35BC605CCAE

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton verdeelkaart accessoire
Catalogusnummer
161970
EAN
4015081585007
Productlengte/-diepte
590 mm
Hoogte van product
149.5 mm
Breedte van product
280 mm
Gewicht van product
14.717 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
PIFT3L335BC605CCAE

Productspecificaties

Kenmerken
Motoraandrijving optioneel
Uitgerust met:
Connectoren
Foutbescherming
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 400 V, 50 Hz
0 kW
Nominale permanente stroom (lu)
630 A
Nominale ononderbroken stroom (lu)
630 A
Voorw. nominale kortsluitstroom-IQ
55 kA
Aantal polen
Driepolig
Type elektrische aansluiting van hoofdcircuit
Schroefaansluiting
Actuatorpositie
Voorzijde
Actuatortype
Lange draaigreep
Geschikt voor
Frontmontage
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
55 kA
Geschikt voor zekeringen
NH3
Kabelinvoer multirij
Zijkant
Beschermingsgraad (voorzijde)
IP40
Nominaal vermogen bij AC-23, 400 V
0 kW
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
690 V

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.