Eaton distributieonderdelen. Zekeringlastscheider, 3p, NH3, AC22, 41C305BMC
| Productnaam |
Eaton verdeelkaart accessoire
|
| Catalogusnummer |
162011
|
| EAN |
4015081585410
|
| Productlengte/-diepte |
590 mm
|
| Hoogte van product |
149.5 mm
|
| Breedte van product |
280 mm
|
| Gewicht van product |
14.889 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
PIFT3L341C305BMC
|
| Kenmerken |
Motoraandrijving optioneel
|
| Uitgerust met: |
Connectoren
Foutbescherming |
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 400 V, 50 Hz |
0 kW
|
| Nominale permanente stroom (lu) |
630 A
|
| Nominale ononderbroken stroom (lu) |
630 A
|
| Voorw. nominale kortsluitstroom-IQ |
55 kA
|
| Met storingsbescherming |
Ja
|
| Aantal polen |
Driepolig
|
| Type elektrische aansluiting van hoofdcircuit |
Schroefaansluiting
|
| Actuatorpositie |
Voorzijde
|
| Actuatortype |
Lange draaigreep
|
| Geschikt voor |
Frontmontage
|
| Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq) |
55 kA
|
| Geschikt voor zekeringen |
NH3
|
| Kabelinvoer multirij |
Zijkant
|
| Beschermingsgraad (voorzijde) |
IP40
|
| Nominaal vermogen bij AC-23, 400 V |
0 kW
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
690 V
|