Eaton Moeller series NZM - vermogensschakelaar (MCCB) Draaigreep, zwart, vergrendelbaar op de hendel, maat 3, IEC
| Productnaam |
Eaton Moeller series NZM bedieningselement
|
| Catalogusnummer |
165716
|
| EAN |
4015081622344
|
| Productlengte/-diepte |
108 mm
|
| Hoogte van product |
124 mm
|
| Breedte van product |
140 mm
|
| Gewicht van product |
0.789 kg
|
| Voldoet aan: |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Certificering |
CSA (Class No. 1437-01)
UL (Category Control Number DIHS) CSA-C22.2 No. 5-09 UL listed UL489 IEC60947 CSA certified UL (File No. E140305) CE marking CSA (File No. 22086) |
| Modelcode |
NZM3-XDVG
|