Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

166239
XPMMB0603

Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Scheiding, apparaten-/apparatengedeelte, voor B = 600 mm

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEnergy Main Laagspanningschakelsysteem
Catalogusnummer
166239
EAN
4015081627660
Productlengte/-diepte
510 mm
Hoogte van product
40 mm
Breedte van product
254 mm
Gewicht van product
1.15 kg
Voldoet aan:
Contactgegevens fabrikant
RoHS conform
Certificering
Contactgegevens fabrikant
Modelcode
XPMMB0603

Aanvullende informatie

RAL-nummer
0
Geschikt voor
Interne onderverdeling vorm 3b
Interne onderverdeling vorm 3a
Interne onderverdeling vorm 4b
Interne onderverdeling vorm 4a

Leveringsprogramma

Kleur
Roestvrij staal

Technical data - mechanical

Constructietype
Assemblageset
Materiaal
Staal
Modulaire ruimten
12.5 mm
Aantal hoogte-eenheden
0
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
600 mm
Oppervlakteafwerking
Verzinkt

Productspecificatie exporteren