Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

166751
XMIX40F06

Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Inbouwset, IZMX40, 3/4p, vast gemonteerd ontwerp, B=600mm, grijs

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEnergy Main Laagspanningschakelsysteem
Catalogusnummer
166751
EAN
4015081632602
Productlengte/-diepte
271 mm
Hoogte van product
640 mm
Breedte van product
592 mm
Gewicht van product
13 kg
Voldoet aan:
Contactgegevens fabrikant
RoHS conform
Certificering
Contactgegevens fabrikant
Modelcode
XMIX40F06

Aanvullende informatie

RAL-nummer
7035

Leveringsprogramma

Kleur
Grijs
Model
Overig

Technical data - mechanical

Materiaal
Metaal
Geschikt voor hoogte behuizingsbouw
2000 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
600 mm

Productspecificatie exporteren