Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

166752
Model Code: XMIX40F08

Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Inbouwset, IZMX40, 3/4p, vast gemonteerd ontwerp, B=800mm, grijs

General specifications

Productnaam
Eaton xEnergy Main Laagspanningschakelsysteem
Catalogusnummer
166752
EAN
4015081632619
Productlengte/-diepte
271 mm
Hoogte van product
640 mm
Breedte van product
792 mm
Gewicht van product
1 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XMIX40F08

Additional information

RAL-nummer
7035

Delivery program

Kleur
Grijs
Model
Overig

Technical data - mechanical

Materiaal
Metaal
Geschikt voor hoogte behuizingsbouw
2000 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
800 mm

Productspecificatie exporteren