Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

166757
XMIX40W06-50

Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Inbouwset, IZMX40, 3/4p, uittrekbare unit, B=600mm, hoogte afdekkap=40mm, grijs

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEnergy Main Laagspanningschakelsysteem
Catalogusnummer
166757
EAN
4015081632664
Productlengte/-diepte
351 mm
Hoogte van product
640 mm
Breedte van product
592 mm
Gewicht van product
20.662 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XMIX40W06-50

Aanvullende informatie

RAL-nummer
7035

Leveringsprogramma

Kleur
Grijs
Model
Overig

Technical data - mechanical

Materiaal
Metaal
Geschikt voor hoogte behuizingsbouw
2000 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
600 mm

Productspecificatie exporteren