Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

167592

Eaton Moeller series xPole - SPCT2 Overspanningsbeveiliging. Overspanningsafleider plug-in unit, 280VAC, 20 kA

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series xPole - SPCT2 Overspanningsbeveiliging
Catalogusnummer
167592
EAN
4015081640843
Productlengte/-diepte
47 mm
Hoogte van product
54 mm
Breedte van product
17.5 mm
Gewicht van product
0.044 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
CE
Modelcode
SPCT2-280

Aanvullende informatie

Kenmerken
Testklasse type 2
Uitvoering systeemconfiguratie
TN
Overig

Leveringsprogramma

Toepassing
  • Grote open ruimtes
  • Woongebouwen
  • Utiliteitsgebouwen
Type
Overspanningsbeveiliging

Technical data - electrical

Continue spanning bij AC - max
280 V
Ontlaadpiekstroom (8/20) - max
40 kA
Nominale ontladingspiekstroom (8/20)
20 kA
Nominale spanning bij AC
280 V
Signaalgeving op het apparaat
Optisch
Spanningsbeveiligingsniveau
1.4 KV

Technical data - mechanical

Aderdoorsnede (vast, vast meeraderig) - max
25 mm²
Aderdoorsnede (vast, vast meeraderig) - min
25 mm²
Beschermingsgraad
IP20
Frame
1 TE (Rastermaat)
Montagemethode
Op basiselement
Aantal geleiders zonder aarding
0

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.