Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

167594
SPCT2-280/2

Eaton Moeller series xPole - SPCT2 Overspanningsbeveiliging. Plug-in overspanningsbeveiliging, 2p, 280VAC, 2x20kA

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series xPole - SPCT2 Overspanningsbeveiliging
Catalogusnummer
167594
EAN
4015081640867
Productlengte/-diepte
85 mm
Hoogte van product
67 mm
Breedte van product
35 mm
Gewicht van product
0.209 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
CE
Modelcode
SPCT2-280/2

Aanvullende informatie

Kenmerken
Testklasse type 2
Uitvoering systeemconfiguratie
Overig
TN
TN-S

Leveringsprogramma

Toepassing
  • Grote open ruimtes
  • Woongebouwen
  • Utiliteitsgebouwen
Type
Overspanningsbeveiliging

Technical data - electrical

Continue spanning bij AC - max
280 V
Ontlaadpiekstroom (8/20) - max
40 kA
Nominale ontladingspiekstroom (8/20)
20 kA
Nominale spanning bij AC
280 V
Signaalgeving op het apparaat
Optisch
Spanningsbeveiligingsniveau
1.4 KV

Technical data - mechanical

Aderdoorsnede (flexibel, fijn meeraderig) - max
35 mm²
Aderdoorsnede (flexibel, fijn meeraderig) - min
35 mm²
Aderdoorsnede (vast, vast meeraderig) - max
25 mm²
Aderdoorsnede (vast, vast meeraderig) - min
25 mm²
Beschermingsgraad
IP20
Frame
2 TE (Rastermaat)
Montagemethode
DIN-rail 35mm
Aantal geleiders zonder aarding
2

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.