Document downloaden () van 20

167596
Model Code: SPCT2-280/4

Eaton Moeller series xPole - SPCT2 Overspanningsbeveiliging. Plug-in overspanningsbeveiliging, 4p, 280VAC, 4 x 20 kA

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series xPole - SPCT2 Overspanningsbeveiliging
Catalogusnummer
167596
EAN
4015081640874
Productlengte/-diepte
85 mm
Hoogte van product
67 mm
Breedte van product
70 mm
Gewicht van product
0.413 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
CE
Modelcode
SPCT2-280/4

Delivery program

Toepassing
  • Grote open ruimtes
  • Woongebouwen
  • utiliteitsgebouwen
Type
Overspanningsbeveiliging

Technical data - electrical

Spanningsbeveiligingsniveau
1.4 KV
Spanningsbeveiligingsniveau (L-N)
0 KV
Spanningsbeveiligingsniveau (N-PE)
0 KV
Nominale spanning bij AC
280 V
Nominale spanning bij DC
0 V
Continue spanning bij AC - max
280 V
Continue spanning bij DC - max
0 V
PV-spanning - max
0 V
Nominale ontladingspiekstroom (8/20)
20 kA
Ontlaadpiekstroom (8/20) - max
40 kA
Afschakelvermogen bij kortsluiting (ISCCR)
0 kA
Signaalgeving op het apparaat
Optisch

Technical data - mechanical

Frame
4 TE (Rastermaat)
Montagemethode
Omegarail 35mm
Aantal geleiders zonder aarding
4
Aderdoorsnede (flexibel, fijn meeraderig) - min
35 mm²
Aderdoorsnede (flexibel, fijn meeraderig) - max
35 mm²
Aderdoorsnede (vast, vast meeraderig) - min
25 mm²
Aderdoorsnede (vast, vast meeraderig) - max
25 mm²
Beschermingsgraad
IP20

Additional information

Kenmerken
Testklasse type 2
Uitvoering systeemconfiguratie
TN-S
Overig
TN
TN-C-S

Productspecificatie exporteren