Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

167602
Model Code: SPCT2-385

Eaton Moeller series xPole - SPCT2 Overspanningsbeveiliging. Overspanningsafleider plug-in unit, 385VAC, 20 kA

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series xPole - SPCT2 Overspanningsbeveiliging
Catalogusnummer
167602
EAN
4015081640935
Productlengte/-diepte
47 mm
Hoogte van product
54 mm
Breedte van product
17.5 mm
Gewicht van product
0.048 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
CE
Modelcode
SPCT2-385

Additional information

Kenmerken
Testklasse type 2
Uitvoering systeemconfiguratie
Overig
TN

Delivery program

Toepassing
  • Grote open ruimtes
  • Woongebouwen
  • utiliteitsgebouwen
Type
Overspanningsbeveiliging

Technical data - electrical

Continue spanning bij AC - max
385 V
Ontlaadpiekstroom (8/20) - max
40 kA
Nominale ontladingspiekstroom (8/20)
20 kA
Nominale spanning bij AC
385 V
Signaalgeving op het apparaat
Optisch
Spanningsbeveiligingsniveau
1.8 KV

Technical data - mechanical

Aderdoorsnede (vast, vast meeraderig) - max
25 mm²
Aderdoorsnede (vast, vast meeraderig) - min
25 mm²
Beschermingsgraad
IP20
Frame
1 TE (Rastermaat)
Montagemethode
Op basiselement
Aantal geleiders zonder aarding
0

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.