Foto is representatief
Download
Eaton Moeller series xPole - SPCT2 Overspanningsbeveiliging. Plug-in overspanningsbeveiliging, 1p, 460VAC, 20 kA
Productnaam |
Eaton Moeller series xPole - SPCT2 Overspanningsbeveiliging
|
Catalogusnummer |
167608
|
EAN |
4015081640676
|
Productlengte/-diepte |
80 mm
|
Hoogte van product |
67 mm
|
Breedte van product |
17.5 mm
|
Gewicht van product |
0.103 kg
|
Voldoet aan: |
RoHS conform
|
Certificering |
CE
|
Modelcode |
SPCT2-460/1
|
Toepassing |
|
Type |
Overspanningsbeveiliging
|
Spanningsbeveiligingsniveau |
2.2 KV
|
Nominale spanning bij AC |
460 V
|
Continue spanning bij AC - max |
460 V
|
Nominale ontladingspiekstroom (8/20) |
20 kA
|
Ontlaadpiekstroom (8/20) - max |
40 kA
|
Signaalgeving op het apparaat |
Optisch
|
Frame |
1 TE (Rastermaat)
|
Montagemethode |
Omegarail 35mm
|
Aantal geleiders zonder aarding |
1
|
Aderdoorsnede (flexibel, fijn meeraderig) - min |
35 mm²
|
Aderdoorsnede (flexibel, fijn meeraderig) - max |
35 mm²
|
Aderdoorsnede (vast, vast meeraderig) - min |
25 mm²
|
Aderdoorsnede (vast, vast meeraderig) - max |
25 mm²
|
Beschermingsgraad |
IP20
|
Kenmerken |
Testklasse type 2
|
Uitvoering systeemconfiguratie |
Overig
TN TN-S |