Eaton Moeller series xPole - SPCT2 Overspanningsbeveiliging. Overspanningsafleider plug-in unit, 280VAC, 30 kA
| Productnaam |
Eaton Moeller series xPole - SPCT2 Overspanningsbeveiliging
|
| Catalogusnummer |
167617
|
| EAN |
4015081641079
|
| Productlengte/-diepte |
47 mm
|
| Hoogte van product |
54 mm
|
| Breedte van product |
17.5 mm
|
| Gewicht van product |
0.03 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Certificering |
CE
|
| Modelcode |
SPCT2-NPE60
|
| Kenmerken |
Testklasse type 2
|
| Uitvoering systeemconfiguratie |
TN
Overig |
| Toepassing |
|
| Type |
Overspanningsbeveiliging
|
| Continue spanning bij AC - max |
260 V
|
| Ontlaadpiekstroom (8/20) - max |
60 kA
|
| Nominale ontladingspiekstroom (8/20) |
30 kA
|
| Nominale spanning bij AC |
260 V
|
| Signaalgeving op het apparaat |
Optisch
|
| Spanningsbeveiligingsniveau |
1 KV
|
| Beschermingsgraad |
IP20
|
| Frame |
1 TE (Rastermaat)
|
| Montagemethode |
Op basiselement
|
| Aantal geleiders zonder aarding |
0
|