Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

167618
Model Code: SPCT2-NPE60/1

Eaton Moeller series xPole - SPCT2 Overspanningsbeveiliging. Plug-in overspanningsbeveiliging, 1-polig, 260VAC, 30 kA

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series xPole - SPCT2 Overspanningsbeveiliging
Catalogusnummer
167618
EAN
4015081641086
Productlengte/-diepte
80 mm
Hoogte van product
67 mm
Breedte van product
17.5 mm
Gewicht van product
0.084 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
CE
Modelcode
SPCT2-NPE60/1

Additional information

Kenmerken
Testklasse type 2
Uitvoering systeemconfiguratie
TN
Overig

Delivery program

Toepassing
  • Grote open ruimtes
  • Woongebouwen
  • utiliteitsgebouwen
Type
Overspanningsbeveiliging

Technical Data - Electrical

Continue spanning bij AC - max
260 V
Ontlaadpiekstroom (8/20) - max
60 kA
Nominale ontladingspiekstroom (8/20)
30 kA
Nominale spanning bij AC
260 V
Signaalgeving op het apparaat
Optisch
Spanningsbeveiligingsniveau
1 KV

Technical Data - Mechanical

Aderdoorsnede (flexibel, fijn meeraderig) - max
35 mm²
Aderdoorsnede (flexibel, fijn meeraderig) - min
35 mm²
Aderdoorsnede (vast, vast meeraderig) - max
25 mm²
Aderdoorsnede (vast, vast meeraderig) - min
25 mm²
Beschermingsgraad
IP20
Frame
1 TE (Rastermaat)
Montagemethode
Omegarail 35mm
Aantal geleiders zonder aarding
0

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.