Document downloaden () van 20

168548
Model Code: CKOZ-00/13

Eaton Moeller series xComfort - Communicatie-interfaces en routers. Draadloos/USB-stick voor het configureren van het draadloze Eaton-systeem

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series xComfort communicatie-interface
Catalogusnummer
168548
EAN
4015081650323
Productlengte/-diepte
77 mm
Hoogte van product
18 mm
Breedte van product
22 mm
Gewicht van product
0.026 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
CKOZ-00/13

Productspecificaties

Toepassing
Installatie
Kenmerken
Radiofrequent bidirectioneel
Bedrijfstype bussysteem
Radiofrequent
xComfort
Uitgerust met:
Busaansluiting
LED indicatie
Oppervlakteafwerking
Mat
Overspanningsbeveiliging
Overig
Producttype bussysteem
Accessoire
Diepte inbouwdoos - min
0 mm
Gegevenstransmissiesnelheid - max
0 Bd
Materiaalkwaliteit
Thermoplast
Kleur
Transparant
Overig
Beschermingsgraad
IP20
Montagemethode
Overig
Materiaal
Kunststof
Model
USB
RAL-nummer (Akin)
0
Breedte in aantal modulaire tussenruimten
0

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.