Document downloaden () van 20

168831
Model Code: BB-EVF-16/1P-1,5MU

Eaton distributieonderdelen. Fase railsysteem, 1-fase, 16qmm, vorkaansluiting, 1m, 1,5MU

General specifications

Productnaam
Eaton distributieonderdelen
Catalogusnummer
168831
EAN
4015081653294
Productlengte/-diepte
1012 mm
Hoogte van product
35 mm
Breedte van product
7 mm
Gewicht van product
0.29 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
BB-EVF-16/1P-1,5MU

Productspecificaties

Gebruikt met
Railsysteem
BB-EV
Type
  • BB-EV
  • Railsysteem
Kenmerken
Geïsoleerd
Op maat te snijden
Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Rail voor gecombineerde lekstroom/vermogensschakelaar
Rail voor overspanningsbeveiliging
Rail voor ministroomonderbreker
Rail voor aardlekschakelaars
Type elektrische aansluiting
Vork
Nominale surgespanning
4.5 KV
Nominale ononderbroken stroom (lu)
80 A
Geschikt voor aantal apparaten
0
Toepassing
Schakelapparatuur voor industriële en geavanceerde commerciële toepassingen
Aantal polen
Enkelpolig
Kleur
Overig
Toegekende korte-duurstroom (lcw)
0 kA
Diameter
16 mm²
Aantal modulaire ruimten
1.5
Aantal fasen
1
Gatafstand
27 mm
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
1000 V
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
0 kA
Functies
Railsysteem

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.