Foto is representatief
Download
Eaton distributieonderdelen. Fase railsysteem, 3-fasen, 10qmm, vorkaansluiting, 1m, 1,5MU
Productnaam |
Eaton distributieonderdelen
|
Catalogusnummer |
168844
|
EAN |
4015081653195
|
Productlengte/-diepte |
1045 mm
|
Hoogte van product |
35 mm
|
Breedte van product |
15 mm
|
Gewicht van product |
0.505 kg
|
Voldoet aan: |
RoHS conform
|
Modelcode |
BB-EVF-10/3P-1,5MU
|
Gebruikt met |
Railsysteem
BB-EV |
Type |
|
Kenmerken |
Geïsoleerd
Op maat te snijden |
Uitvoering accessoire/reserveonderdeel |
Rail voor aardlekschakelaars
Rail voor ministroomonderbreker Rail voor gecombineerde lekstroom/vermogensschakelaar Rail voor overspanningsbeveiliging |
Type elektrische aansluiting |
Vork
|
Nominale surgespanning |
4.5 KV
|
Nominale ononderbroken stroom (lu) |
63 A
|
Geschikt voor aantal apparaten |
0
|
Toepassing |
Schakelapparatuur voor industriële en geavanceerde commerciële toepassingen
|
Aantal polen |
Driepolig
|
Kleur |
Overig
|
Toegekende korte-duurstroom (lcw) |
0 kA
|
Diameter |
10 mm²
|
Aantal modulaire ruimten |
1.5
|
Aantal fasen |
3
|
Gatafstand |
27 mm
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
690 V
|
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq) |
0 kA
|
Functies |
Railsysteem
|