Document downloaden () van 20

168847
Model Code: BB-EVF-16/3P-1MU/AUX

Eaton distributieonderdelen. Fase railsysteem, 3-fase + HS, 16qmm, vorkaansluiting, 1m, 1MU/AUX

General specifications

Productnaam
Eaton distributieonderdelen
Catalogusnummer
168847
EAN
4015081653423
Productlengte/-diepte
1000 mm
Hoogte van product
35 mm
Breedte van product
15 mm
Gewicht van product
0.66 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
BB-EVF-16/3P-1MU/AUX

Productspecificaties

Gebruikt met
BB-EV
Railsysteem
Type
  • BB-EV
  • Railsysteem
Kenmerken
Geïsoleerd
Op maat te snijden
Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Kamrail voor gecombineerde aardlek-/vermogensschakelaar
Kamrail voor aardlekschakelaars
Rail voor overspanningsbeveiliging
Kamrail voor installatieautomaat
Type elektrische aansluiting
Vork
Nominale surgespanning
4.5 KV
Nominale ononderbroken stroom (lu)
80 A
Geschikt voor aantal apparaten
0
Toepassing
Schakelapparatuur voor industriële en geavanceerde commerciële toepassingen
Aantal polen
Driepolig
Kleur
Overig
Toegekende korte-duurstroom (lcw)
0 kA
Diameter
16 mm²
Aantal modulaire ruimten
1
Aantal fasen
3
Gatafstand
0 mm
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
690 V
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
0 kA
Functies
Railsysteem
Geschikt voor
Geschikt voor apparaten met hulpcontact

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.