Document downloaden () van 20

168859
Model Code: BB-EVP-16/N-1,5MU

Eaton distributieonderdelen. Fase railsysteem, N, 16qmm, pen, 1m, 1,5MU

General specifications

Productnaam
Eaton distributieonderdelen
Catalogusnummer
168859
EAN
4015081653522
Productlengte/-diepte
1012 mm
Hoogte van product
35 mm
Breedte van product
7 mm
Gewicht van product
0.245 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
BB-EVP-16/N-1,5MU

Productspecificaties

Gebruikt met
BB-EV
Railsysteem
Type
  • BB-EV
  • Railsysteem
Kenmerken
Geïsoleerd
Op maat te snijden
Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Rail voor ministroomonderbreker
Rail voor gecombineerde lekstroom/vermogensschakelaar
Rail voor aardlekschakelaars
Rail voor overspanningsbeveiliging
Type elektrische aansluiting
Pen
Nominale surgespanning
4.5 KV
Nominale ononderbroken stroom (lu)
80 A
Geschikt voor aantal apparaten
0
Toepassing
Schakelapparatuur voor industriële en geavanceerde commerciële toepassingen
Aantal polen
Tweepolig
Kleur
Overig
Toegekende korte-duurstroom (lcw)
0 kA
Diameter
16 mm²
Aantal modulaire ruimten
1.5
Aantal fasen
1
Gatafstand
27 mm
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
690 V
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
0 kA
Functies
Railsysteem
Geschikt voor
Apparaten met N-rail

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.