Foto is representatief
Download
Eaton distributieonderdelen. Fase railsysteem, 2-fase, 10qmm, pen, 1m, 1MU
| Productnaam |
Eaton distributieonderdelen
|
| Catalogusnummer |
168864
|
| EAN |
4015081653560
|
| Productlengte/-diepte |
1000 mm
|
| Hoogte van product |
35 mm
|
| Breedte van product |
15 mm
|
| Gewicht van product |
0.405 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
BB-EVP-10/2P-1MU
|
| Gebruikt met |
Railsysteem
BB-EV |
| Type |
|
| Kenmerken |
Geïsoleerd
Op maat te snijden |
| Uitvoering accessoire/reserveonderdeel |
Rail voor ministroomonderbreker
Rail voor aardlekschakelaars Rail voor gecombineerde lekstroom/vermogensschakelaar Rail voor overspanningsbeveiliging |
| Type elektrische aansluiting |
Pen
|
| Nominale surgespanning |
4.5 KV
|
| Nominale ononderbroken stroom (lu) |
63 A
|
| Geschikt voor aantal apparaten |
4
|
| Toepassing |
Schakelapparatuur voor industriële en geavanceerde commerciële toepassingen
|
| Aantal polen |
Tweepolig
|
| Kleur |
Overig
|
| Toegekende korte-duurstroom (lcw) |
0 kA
|
| Diameter |
10 mm²
|
| Aantal modulaire ruimten |
1
|
| Aantal fasen |
2
|
| Gatafstand |
17.8 mm
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
690 V
|
| Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq) |
0 kA
|
| Functies |
Railsysteem
|