Document downloaden () van 20

168877
Model Code: BB-EVP-16/3P-2MU

Eaton distributieonderdelen. Fase railsysteem, 3-fasen, 16qmm, pen, 1m, 2MU

General specifications

Productnaam
Eaton distributieonderdelen
Catalogusnummer
168877
EAN
4015081653683
Productlengte/-diepte
960 mm
Hoogte van product
35 mm
Breedte van product
15 mm
Gewicht van product
0.54 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
BB-EVP-16/3P-2MU

Productspecificaties

Gebruikt met
BB-EV
Railsysteem
Type
  • BB-EV
  • Railsysteem
Kenmerken
Geïsoleerd
Op maat te snijden
Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Rail voor overspanningsbeveiliging
Rail voor gecombineerde lekstroom/vermogensschakelaar
Rail voor aardlekschakelaars
Rail voor ministroomonderbreker
Type elektrische aansluiting
Pen
Nominale surgespanning
4.5 KV
Nominale ononderbroken stroom (lu)
80 A
Geschikt voor aantal apparaten
0
Toepassing
Schakelapparatuur voor industriële en geavanceerde commerciële toepassingen
Aantal polen
Driepolig
Kleur
Overig
Diameter
16 mm²
Aantal modulaire ruimten
2
Aantal fasen
3
Gatafstand
36 mm
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
690 V
Functies
Railsysteem

Productspecificatie exporteren

Bedradingsschema’s

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.