Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

168917
NZMH3-S320-SVE

Eaton Moeller series NZM - Vermogensautomaat (MCCB). Automaat, 3p, 320A, uittrekbare unit, H3-S320-SVE

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series NZM molded case magnetische vermogensautomaat
Catalogusnummer
168917
EAN
4015081654000
Productlengte/-diepte
335 mm
Hoogte van product
215.2 mm
Breedte van product
140 mm
Gewicht van product
6.38 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
NZMH3-S320-SVE

Leveringsprogramma

Ampèrewaarde
320 A
Aantal polen
Driepolig
Speciale voorzieningen
  • Motorbeveiliging in combinatie met overbelastingsrelais
  • Met kortsluitactivering
  • Zonder overbelastingsbeveiliging lr
  • IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
  • De stroomonderbreker voldoet aan alle eisen voor de AC-3-schakelcategorie.
  • Nom. bedrijfsstroom = nom. ononderbroken stroom: 320 A
Type
Vermogensautomaat

Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
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
Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439 - technische gegevens

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
40 °C
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk
78,64 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
320 A

Technical data - electrical

Ampèrewaarde
320 A
Richting van inkomende voeding
Zoals vereist
Type elektrische aansluiting van hoofdcircuit
Overig
Type handgreep
Tuimelhendel
Stroominstelling voor onvertraagde uitschakeling (Ii) - max
14 A
Stroominstelling voor onvertraagde uitschakeling (Ii) - min
8 A
Nominale bedrijfsspanning bij AC-3, 230 V
90 kW
Nominale bedrijfsspanning bij AC-3, 400 V
160 kW
Nominale bedrijfsstroom
279 A (400 V AC-3)
Nom. Uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 400/415 V, 50/60 Hz
150 kA
Nomin. uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 440 V, 50/60 Hz
150 kA
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 500 V DC
70 kA
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 750 V DC
70 kA
Instelling onvertraagde kortsluiting - max
4480 A
Instelling onvertraagde kortsluiting - min
2560 A
Voltage-classificatie
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

Beschermingsgraad
IP20
Montagemethode
Inbouwapparaat insteektechniek
Speciale voorzieningen
  • Motorbeveiliging in combinatie met overbelastingsrelais
  • Met kortsluitactivering
  • Zonder overbelastingsbeveiliging lr
  • IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
  • De stroomonderbreker voldoet aan alle eisen voor de AC-3-schakelcategorie.
  • Nom. bedrijfsstroom = nom. ononderbroken stroom: 320 A
Techniek uitschakelen
Magnetisch

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.
Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Product authenticeren

Voer uw 16- of 17-cijferige serienummer in
Het serienummer dat u invoert, mag geen speciale tekens bevatten. Het serienummer dat u heet ingevoerd is niet correct; het moet een getal van 16 of 17 cijfers zijn. Het door u ingevoerde serienummer is niet gevonden. Probeer opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. Het door u ingevoerde serienummer komt niet overeen met het product. Controleer het serienummer van uw product en probeer het opnieuw. Klik hier om naar de productpagina te navigeren voor het serienummer dat u heeft ingevoerd Het serienummer is bij Eaton bekend als verdacht, probeer het opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp.
Serienummer
Reset Het serienummer is bij Eaton bekend als verdacht, probeer het opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. Het serienummer wordt niet door Eaton herkend en is ongeldig. Gebruik dit formulier Dit probleem melden voor verdere hulp.
Voer de 6-cijferige authenticatiecode in
Het product dat u heeft ingevoerd is verdacht! Probeer opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. De authenticatiecode die u invoert, komt niet overeen met onze gegevens voor dit serienummer. Probeer opnieuw, of Dit probleem melden voor verdere hulp. Ongeldige authenticatiecode. De lengte moet 6 tekens zijn Dit probleem melden voor verdere hulp. Authenticatiecode is vereist Dit probleem melden voor verdere hulp.
Voltooi de CAPTCHA-uitdaging voordat u zich kunt aanmelden.
x
Een probleem melden
Vul uw volledige naam in.
x
Bedankt, uw probleem is gemeld. Ons productteam neemt zo snel mogelijk contact met u op.