Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Inbouwset, Doosoplossing, zonder bekabelingskast, BxD = 600 x 600 mm, grijs
| Productnaam |
Eaton xEnergy Main Laagspanningschakelsysteem
|
| Catalogusnummer |
168934
|
| EAN |
4015081654260
|
| Productlengte/-diepte |
2000 mm
|
| Hoogte van product |
100 mm
|
| Breedte van product |
700 mm
|
| Gewicht van product |
19 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
XSMFDB0606-BS-2
|
| Kleur |
Grijs
|
| RAL-nummer |
7035
|
| Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw |
600 mm
|
| Geschikt voor breedte behuizingsbouw |
600 mm
|
| Materiaal |
Metaal
|
| Model |
Overig
|